Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs Namur
Dimensions
Ø 5 x 20 mm
Modèle
M5x0,5
Montage
flush
Portée
0.8 mm
Interface
NAMUR
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3005-E2-N-PU-00,35 | BES 516-3005-FO-N-03 | |
|
-
Prix de catalogue
|
101.50 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 5 x 20 mm | Ø 5 x 24.5 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Interface | NAMUR | NAMUR |
| Fréquence de commutation | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 0.35 m, PUR | Câble, 3.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 7.7...9 VDC | 7.7...9 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible