Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs pour zones à atmosphère explosible
Dimensions
Ø 18 x 30 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
5 mm
Interface
NAMUR
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-E3-N-03 | BES M18MH2-GNX50B-BT02-EXB | |
|
-
Prix de catalogue
|
332.37 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 30 mm | Ø 18 x 67 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 5 mm | 5 mm |
| Interface | NAMUR | NAMUR |
| Fréquence de commutation | 500 Hz | - |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PTFE |
| Raccordement | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, FEP |
| Tension d'emploi Ub | 7.7...9 VDC | 7.7...9 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -20...60 °C, dépend de la catégorie Ex |
| Classe de protection | IP67 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE UKCA IECEx ATEX WEEE |
| Catégorie Ex | - |
ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc) |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible