Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 70 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
3.7 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
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
| BES 113-356-SA6-PU-05 | BES 113-356-SA6-PU-03 | |
|
-
Prix de catalogue
|
504.01 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 3.7 mm | 3.7 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 300 Hz | 300 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PA 12 |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 3.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP65 | IP65 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible