Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 70 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
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
| BES 113-370-SA2-S4 | BES M12MI-POC20B-S04G | BES M12ME-POC20B-S04G-003 | |
|
377.21 CAD
Prix de catalogue
|
55.91 CAD
Prix de catalogue
|
72.96 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 5 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Raccordement | M12x1, 4-pôles | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 20...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
| Face sensible, matériau | - | PBT | PBT |
| Classe de protection | - | IP68 | IP68 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible