Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BES02MY

BES 517-421-RK

Interrupteurs de position unique inductifs

Dimensions
60 x 11.8 x 59.9 mm
Matériau du boîtier
PA
Portée
2 mm
Fréquence de commutation
1. Élément de sortie: 10 Hz
Montage
noyé
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Dimensions
60 x 11.8 x 59.9 mm
Matériau du boîtier
PA
Portée
2 mm
Fréquence de commutation
1. Élément de sortie: 10 Hz
Montage
noyé
Type de raccordement
1. Élément de sortie: Bornes à vis
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-06-91
ECLASS 11.0
27-27-06-91
ECLASS 12.0
27-27-06-91
ECLASS 12.0
27-27-06-91
ECLASS 13.0
27-27-06-91
ECLASS 5.1.4
27-27-06-91
ECLASS 6.2
27-27-06-91
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-91
eCl@ss 9.0
27-27-06-91
eCl@ss 9.1
27-27-06-91
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?