Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique pour les applications résistantes aux hautes pressions
Dimensions
Ø 8 x 65 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
2 mm
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
| BES M08EH1-PSC20B-S04G-S01 | BES M08EH1-PSC20B-S04G-S | |
|
199.11 CAD
Prix de catalogue
|
199.11 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M8x1 | M8x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 750 Hz | 750 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable, revêtu, PTFE | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | Acier inoxydable, revêtu | Acier inoxydable |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Résistance à la pression max. | 80 bar | 80 bar |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caractéristiques supplémentaires | Boîtier résistant aux projections de soudure | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible