Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs haute pression
Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
4 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
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
| BES M12EI-NSC40B-S04G-S01 | BES M12EI-NSC40B-S04G-S | |
|
180.95 CAD
Prix de catalogue
|
180.95 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 4 mm | 4 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 500 Hz | 500 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable, revêtu, PTFE | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Résistance à la pression max. | 60 bar | 60 bar |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible