Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?

Toujours rester à jour

Avec nos e-mailings, vous recevrez des informations régulières sur les produits, les événements, les services et Balluff.

INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BES02NH

BES M18EI-NSC72B-S04G-S01

Capteurs inductifs haute pression

Dimensions
Ø 18 x 65 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
7.2 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Ø 18 x 65 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
7.2 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
250 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable, revêtu, PTFE
Face sensible, matériau
Acier inoxydable
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Résistance à la pression max.
40 bar
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?