Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs haute pression
Dimensions
Ø 18 x 65 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
7.2 mm
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
| BES M18EI-PSC72B-S04G-S | BES M18EI-PSC72B-S04G-S01 | BES M18EI-PSC72B-S04G-S03 | |
|
170.17 CAD
Prix de catalogue
|
179.53 CAD
Prix de catalogue
|
216.21 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 7.2 mm | 7.2 mm | 7.2 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 350 Hz | 350 Hz | 350 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable, revêtu, PTFE | Acier inoxydable, revêtu, PTFE |
| Face sensible, matériau | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable/revêtu/PTFE |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Résistance à la pression max. | 40 bar | 40 bar | 40 bar |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible