Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteur annulaire entourant un tuyau
Dimensions
80 x 45 x 20 mm
Modèle
parallélépipédique
Largeur de passage dw
10.0 mm
Taille de cible min.
Bille D = 2 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
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
| BES IKV-010.23-G-Z-S4 | BES IKV-025.23-G-Z-S4 | BES IKVS-025.23-G-S4 | |
|
696.23 CAD
Prix de catalogue
|
596.05 CAD
Prix de catalogue
|
625.08 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 80 x 45 x 20 mm | 80 x 45 x 20 mm | 60 x 35 x 20 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | parallélépipédique | parallélépipédique | parallélépipédique |
| Largeur de passage dw | 10.0 mm | 25.0 mm | 25.1 mm |
| Taille de cible min. | Bille D = 2 mm | Bille D = 4 mm | Bille D = 4 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Matériau du boîtier | Plastique | Plastique | Plastique |
| Face sensible, matériau | Plastique | Plastique | Plastique |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur annulaire inductif | Capteur inductif | Capteur annulaire inductif |
| Fréquence de commutation | - | - | 16 Hz |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible