Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 6.5 x 60 mm
Modèle
D6.5
Montage
quasi noyé
Portée
3 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES G06MI-PSC30B-S49G | BES G06EI-PSC30B-S49G | |
|
-
Prix de catalogue
|
157.71 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 6.5 x 60 mm | Ø 6.5 x 60 mm |
|---|---|---|
| Modèle | D6.5 | D6.5 |
| Montage | quasi noyé | quasi noyé |
| Portée | 3 mm | 3 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | 1200 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, chromé | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible