Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 8 x 60 mm
Modèle
M8x1
Montage
non noyé
Portée
6 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
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
| BES M08MG1-POC60F-S49G | BES M08EH1-POC60F-S49G | |
|
-
Prix de catalogue
|
162.79 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M8x1 | M8x1 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 6 mm | 6 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 500 Hz | 1200 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, chromé | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible