Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 8 x 63 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
3 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
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
| BES M08MH1-NSC30B-S04G | BES M08MH1-NSC15B-S04G | |
|
245.65 CAD
Prix de catalogue
|
57.67 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M8x1 | M8x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 3 mm | 1.5 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1200 Hz | 1000 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PBT | PA 12 |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible