Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique pour les applications résistantes aux hautes pressions
Dimensions
Ø 12 x 60 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
10 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
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
| BES M12EF1-NSC10F-S04G-S | BES M12EF1-PSC10F-S04G-S | |
|
191.60 CAD
Prix de catalogue
|
198.91 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 10 mm | 10 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 350 Hz | 350 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Résistance à la pression max. | 80 bar | 80 bar |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible