Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 45 mm
Modèle
M12x1
Montage
quasi noyé
Portée
6 mm
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
| BES M12MD1-PSC60B-S04G | BES M12MD1-PSC80B-S04G | BES M12MG1-PSC60B-S04G | |
|
175.97 CAD
Prix de catalogue
|
175.97 CAD
Prix de catalogue
|
175.97 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | Ø 12 mm | M12x1 |
| Montage | quasi noyé | quasi noyé | quasi noyé |
| Portée | 6 mm | 8 mm | 6 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | 500 Hz | 1000 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP68, selon BWN Pr 20 | IP68, selon BWN Pr 20 | IP68, selon BWN Pr 20 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible