Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 18 x 63.5 mm
Modèle
M18x1
Montage
quasi noyé
Portée
12 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
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
| BES M18MG1-NSC12B-S04G | BES M18MI-NSC12B-S04G | |
|
-
Prix de catalogue
|
193.52 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 63.5 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 |
| Montage | quasi noyé | - |
| Portée | 12 mm | 12 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 500 Hz | 550 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, chromé | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP68, selon BWN Pr 20 |
| Homologation / conformité |
CE EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible