Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique pour les applications résistantes aux hautes pressions
Dimensions
Ø 30 x 63.5 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
flush
Portée
20 mm
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
| BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11 | BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S12 | |
|
220.85 CAD
Prix de catalogue
|
428.26 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 63.5 mm | Ø 30 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 20 mm | 20 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4305), revêtu, PTFE |
| Face sensible, matériau | Acier inoxydable (1.4305) | Acier inoxydable (1.4305) |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Résistance à la pression max. | 40 bar | 40 bar |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible