Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Remplacement disponible

BES02ZZ

BES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX

Version carrée de 40 mm de hauteur pour les zones à risque d'explosion

Dimensions
40 x 40 x 66 mm
Modèle
40x40
Montage
flush
Portée
20 mm
Interface
NAMUR
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
40 x 40 x 66 mm
Modèle
40x40
Montage
flush
Portée
20 mm
Interface
NAMUR
Fréquence de commutation
200 Hz
Matériau du boîtier
PPE
PPS
Face sensible, matériau
PPE
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Tension d'emploi Ub
7.7...9 VDC
Température ambiante
-20...70 °C
Catégorie Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
UKCA
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?