Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version carrée d'une hauteur de 40 mm pour les applications résistantes aux champs magnétiques
Dimensions
40 x 40 x 66 mm
Modèle
40x40
Montage
flush
Portée
20 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PSC20A-S04G-012 | BES Q40KFU-PSC20A-S04G | BES Q40KFU-PSC20A-S04K | |
|
245.72 CAD
Prix de catalogue
|
195.68 CAD
Prix de catalogue
|
101.35 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 40 x 40 x 66 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 66 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 200 Hz | 400 Hz | 300 Hz |
| Matériau du boîtier | PA | PBT | PA 12 |
| Face sensible, matériau | PA/Téflon | PBT | PA 12 |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...36 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Résistant aux champs magnétiques | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caractéristiques supplémentaires | Facteur 1 | Facteur 1 | Facteur 1 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible