Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version carrée avec hauteur de 80 mm
Dimensions
112 x 80 x 40 mm
Modèle
80x80
Montage
flush
Portée
50 mm
Sortie de commutation
polarisé Contact à fermeture (NO)
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
Bientôt plus disponible
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES Q80KA-GSH50B-S04Q | BES Q80KA-PAC50B-S04Q-U | |
|
450.15 CAD
Prix de catalogue
|
450.15 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 112 x 80 x 40 mm | 112 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Modèle | 80x80 | 80x80 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 50 mm | 50 mm |
| Sortie de commutation | polarisé Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Fréquence de commutation | 90 Hz | 70 Hz |
| Matériau du boîtier | PPE | PPE |
| Face sensible, matériau | PPE | PPE |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...55 VDC | 10...36 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible