Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 18 x 44.5 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
8 mm
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
| BES 516-326-G-E5-Y-S4 | BES 516-326-G-E5-Y-S49 | BES M18ME-PSC80A-S04G-W10 | |
|
189.19 CAD
Prix de catalogue
|
189.19 CAD
Prix de catalogue
|
237.89 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 44.5 mm | Ø 18 x 44 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 200 Hz | 200 Hz | 2000 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé | Laiton, revêtu, PTFE |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | - |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | - |
| Résistant aux champs magnétiques | - | - | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | - | - |
IP67 IP68 |
| Caractéristiques supplémentaires | - | - |
Facteur 1 Plage de température étendue Boîtier résistant aux projections de soudure |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible