Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 70 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
4 mm
Sortie de commutation
Contact à fermeture (NO)
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
| BES 516-209-SA1-S21-E | BES M12MH-UST40B-S21G | |
|
-
Prix de catalogue
|
133.10 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 |
| Montage | non noyé | flush |
| Portée | 4 mm | 4 mm |
| Sortie de commutation | Contact à fermeture (NO) | non polarisé Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 600 Hz | - |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Laiton, chromé |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PBTP |
| Raccordement | Connecteur, 1/2"-20 UNF-2A-Connecteur mâle | Connecteur, 1/2"-20 UNF-2A-Connecteur mâle, 3-pôles |
| Tension d'emploi Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible