Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cubique
Dimensions
30 x 20 x 10 mm
Modèle
30x20x10
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
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
| BES 516-300-S255 | BES 516-300-S279 | |
|
200.35 CAD
Prix de catalogue
|
313.17 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 30 x 20 x 10 mm | 30 x 20 x 10 mm |
|---|---|---|
| Modèle | 30x20x10 | 30x20x10 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Matériau du boîtier | Aluminium | Aluminium |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, PVC | Câble, 5.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP65 | IP65 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible