Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
50 x 25 x 10 mm
Modèle
parallélépipédique
Montage
flush
Portée
2.5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
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
| BES 516-3009-SA2-MO-C-10 | BES 516-3009-SA2-MO-C-05 | |
|
-
Prix de catalogue
|
568.92 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|
| Modèle | parallélépipédique | 50x25x10 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Matériau du boîtier | Aluminium | Aluminium |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 10.00 m, PUR | Câble, 5.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible