Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 8 x 35.5 mm
Modèle
D8.0
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
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
| BES 516-3013-G-SA2-S49-00,32 | BES 516-3013-G-SA2-S49-00,05 | |
|
268.24 CAD
Prix de catalogue
|
198.81 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 35.5 mm | Ø 8 x 35.5 mm |
|---|---|---|
| Modèle | D8.0 | D8.0 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 800 Hz | 800 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PA 12 |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.32 m, PUR | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.05 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible