Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 8 x 35.5 mm
Modèle
D8.0
Montage
flush
Portée
2 mm
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
| BES 516-369-G-SA2-PU-06 | BES G08EE-PSC20B-BP05 | BES 516-369-G-SA9-PU-02,5 | |
|
198.81 CAD
Prix de catalogue
|
95.17 CAD
Prix de catalogue
|
422.51 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 35.5 mm | Ø 8 x 35 mm | Ø 8 x 35 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | D8.0 | D8.0 | D8.0 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 800 Hz | 5000 Hz | 1500 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 6.00 m, PUR | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 2.50 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible