Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 18 x 46 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
7 mm
Sortie de commutation
polarisé Contact à ouverture (NF)
Caractéristiques du produit
Câble, 2.00 m, PVC
Câble, 5.00 m, PUR
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
| BES M18MG-GOC70B-BP05 | BES M18MG-GOC70B-BV02 | |
|
56.66 CAD
Prix de catalogue
|
81.85 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 7 mm | 7 mm |
| Sortie de commutation | polarisé Contact à ouverture (NF) | polarisé Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 600 Hz | 600 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PA 12 |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible