Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique
Dimensions
Ø 30 x 83 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
non noyé
Portée
15 mm
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
| BES M30ML-PSC15F-S04G-002 | BES 516-362-S4-C | BES 515-362-S4-C | |
|
151.27 CAD
Prix de catalogue
|
196.40 CAD
Prix de catalogue
|
212.06 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 83 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Montage | non noyé | non noyé | non noyé |
| Portée | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 75 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton | Laiton, nickelé | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible