Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 18 x 65 mm
Modèle
M18x1
Montage
non noyé
Portée
8 mm
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
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MG-PSY80F-S04G-D01 | BES M18MG-PSC80E-S04G | BES M18ME-PSC80F-S04G | |
|
-
Prix de catalogue
|
141.11 CAD
Prix de catalogue
|
100.02 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montage | non noyé | non noyé | non noyé |
| Portée | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 300 Hz | 800 Hz | 600 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | - | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | - | Capteur inductif |
| Résistant aux champs magnétiques | - | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | - |
| Classe de protection | - | IP67 | - |
| Caractéristiques supplémentaires | - |
Facteur 1 Plage de température étendue résistant aux soudures (champ magnétique 100 kA/m) |
- |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible