Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 43 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
3 mm
Sortie de commutation
polarisé Contact à ouverture (NF)
Caractéristiques du produit
Câble, 2.00 m, PVC
Câble, 3.00 m, PVC
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, PUR
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible