Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique pour les applications résistantes aux hautes pressions
Dimensions
Ø 5 x 27 mm
Modèle
M5x0,5
Montage
flush
Portée
0.8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
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
| BES M05ED-POD08B-BP00,3-GS49-R03 | BES M05ED-POD08B-BP00,3-GS49-R06 | |
|
275.98 CAD
Prix de catalogue
|
186.55 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | Céramique | Céramique |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Résistance à la pression max. | 100 bar | 100 bar |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible