Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 6.5 x 55 mm
Modèle
D6.5
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES G06EH-NSC20B-S49G | BES 516-372-G-E5-C-S49 | |
|
-
Prix de catalogue
|
208.60 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 6.5 x 55 mm | Ø 6.5 x 45 mm |
|---|---|---|
| Modèle | D6.5 | D6.5 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible