Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 8 x 50 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Caractéristiques du produit
Câble, 2.00 m, PVC
Câble, 3.00 m, PVC
Câble, 10.00 m, PUR
Câble, 10.00 m, PVC
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.20 m, PUR
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
| BES M08MI-PSC20B-BP10 | BES M08MI-PSC20B-BV10 | BES M08MI-PSC20B-BV08 | |
|
66.53 CAD
Prix de catalogue
|
140.37 CAD
Prix de catalogue
|
158.44 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 10.00 m, PUR | Câble, 10.00 m, PVC | Câble, 8 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible