Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 56 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
4 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
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
| BES M12MG-PSC40A-S04G-W | BES M12MF1-PSC30A-S04G-W | BES M12MF1-PSC30A-S04G-W01 | |
|
-
Prix de catalogue
|
180.72 CAD
Prix de catalogue
|
254.86 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 56 mm | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 4 mm | 3 mm | 3 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtu, PTFE | Laiton, revêtu, PTFE | Laiton, revêtu, PTFE |
| Face sensible, matériau | PPS, GF40 | LCP/PTFE | Céramique |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | - | - |
| Homologation / conformité |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Résistant aux champs magnétiques | - | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | - | IP67 | IP67 |
| Caractéristiques supplémentaires | - |
Facteur 1 résistant aux soudures |
résistant aux soudures Facteur 1 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible