Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs facteur 1 inductifs
Dimensions
Ø 30 x 65.5 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
flush
Portée
15 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M30MI-PSC15A-S04G-W | BES M30MI-PSC15A-S04G-W12 | |
|
-
Prix de catalogue
|
290.26 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 65.5 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 15 mm | 15 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 250 Hz | 750 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtu, PTFE | Laiton, revêtu, PTFE |
| Face sensible, matériau | PPS/LCP, GF40 | PPS |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Résistant aux champs magnétiques | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE |
CE cULus WEEE |
| Caractéristiques supplémentaires |
Facteur 1 résistant aux soudures |
Facteur 1 résistant aux soudures |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible