Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique sans filetage
Dimensions
Ø 3 x 22 mm
Modèle
D3.0
Montage
flush
Portée
1 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
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
| BES G03EC-POC10B-EP02 | BES 516-3045-G-E4-C-PU-02 | BES G03EC-POC10B-EP00,3-GS49 | |
|
95.96 CAD
Prix de catalogue
|
217.33 CAD
Prix de catalogue
|
219.96 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 3 x 22 mm | Ø 3 x 27 mm | Ø 3 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | D3.0 | D3.0 | D3.0 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 3500 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible