Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique miniature
Dimensions
Ø 4 x 22 mm
Modèle
M4x0,5
Montage
flush
Portée
1 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
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
| BES M04EC-POC10B-EP05 | BES M04EC-POC10B-EP02 | |
|
223.61 CAD
Prix de catalogue
|
123.82 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 4 x 22 mm | Ø 4 x 22 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M4x0,5 | M4x0,5 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 1 mm | 1 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible