Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version compacte carrée
Dimensions
20 x 8 x 8 mm
Modèle
8x8
Montage
flush
Portée
2 mm
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
| BES Q08MEC-PSC20B-EP00,3-GS49 | BES Q08MEC-PSC20B-EZ00,3-GS49-519 | BES Q08MFC-PSC20B-EP00,33-GS49 | |
|
217.33 CAD
Prix de catalogue
|
415.34 CAD
Prix de catalogue
|
189.19 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 20 x 8 x 8 mm | 20 x 8 x 8 mm | 16 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 3000 Hz | 3000 Hz | 2500 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtu | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT, revêtu | PBT |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.33 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible