Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique pour applications résistantes à la température
Dimensions
Ø 30 x 100 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
flush
Portée
10 mm
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
| BES 515-327-SA22-D-TF-02 | BES 515-327-SA22-D-TF-05 | |
|
748.13 CAD
Prix de catalogue
|
891.05 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 100 mm | Ø 30 x 100 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 10 mm | 10 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 200 Hz | 200 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PEEK | PEEK |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PTFE | Câble, 5.00 m, PTFE |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible