Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BES0442

BES M18EE1-PSY80F-S04G-L01

Capteurs inductifs hygiéniques

Dimensions
Ø 18 x 54.5 mm
Modèle
M18x1
Montage
non noyé
Portée
8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
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
Ø 18 x 54.5 mm
Modèle
M18x1
Montage
non noyé
Portée
8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
200 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4571)
Face sensible, matériau
PEEK
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...105 °C
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
cULus
Ecolab
FDA
EAC
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?