Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique pour les applications dans le domaine de l'hygiène
Special characteristics
Washdown
Dimensions
Ø 12 x 50 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
2 mm
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
| BES M12EE1-PSY20B-S04G-L01 | BES 515-325-E5-T-S4 | |
|
139.50 CAD
Prix de catalogue
|
160.18 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
| Modèle | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 800 Hz | 800 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4571) | Acier inoxydable (1.4571) |
| Face sensible, matériau | PEEK | PEEK |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Classe de protection | IP68 | - |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | - | IP68, selon BWN Pr.27 |
| Principe de fonctionnement | - | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible