Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version carrée d'une hauteur de 40 mm pour les applications résistantes aux champs magnétiques
Dimensions
40 x 40 x 62 mm
Modèle
40x40
Montage
flush
Portée
20 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
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
| BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W01 | BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W14 | |
|
286.98 CAD
Prix de catalogue
|
232.03 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Modèle | 40x40 | 40x40 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 20 mm | 20 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Fréquence de commutation | 400 Hz | 400 Hz |
| Matériau du boîtier | PBT, revêtement partiel | PBT, revêtement partiel |
| Face sensible, matériau | revêtement céramique | revêtement céramique |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Résistant aux champs magnétiques | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Caractéristiques supplémentaires | Facteur 1 | résistant aux soudures |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible