Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs résistant à la soudure
Dimensions
32 x 20 x 8 mm
Modèle
32x20x8
Montage
flush
Portée
5 mm
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
| BES R01ZC-PSC50B-BZ05-W05 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W05 | |
|
332.17 CAD
Prix de catalogue
|
274.20 CAD
Prix de catalogue
|
351.02 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Matériau du boîtier | Zinc, Moulé sous pression | Zinc, Moulé sous pression, revêtement partiel | Zinc, Moulé sous pression, revêtement partiel |
| Face sensible, matériau | revêtement céramique | revêtement céramique | revêtement céramique |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, TPU | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, 0.20 m, TPU | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, 0.20 m, TPU |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Résistant aux champs magnétiques | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | - | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | IP67 | - | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caractéristiques supplémentaires | Boîtier résistant aux projections de soudure | - | Boîtier résistant aux projections de soudure |
| Classe de protection | - | IP67 | - |
| Principe de fonctionnement | - | Capteur inductif | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible