Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cubique
Dimensions
40 x 12 x 26 mm
Modèle
40x12x26
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
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
| BES R05KB-POC20B-S49A | BES R05KB-POC40B-S49A | |
|
212.06 CAD
Prix de catalogue
|
210.77 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|
| Modèle | 40x12x26 | 40x12x26 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 4 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 400 Hz | 400 Hz |
| Matériau du boîtier | PA 12 | PA 12 |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PA 12 |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible