Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
16 x 8 x 4.7 mm
Modèle
16x8x4.7
Montage
flush
Portée
1.5 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R04KC-NSC15B-EV10 | BES R04KC-NSC15B-EV02 | BES R04KC-NSC15B-EV05 | |
|
-
Prix de catalogue
|
137.00 CAD
Prix de catalogue
|
144.74 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Matériau du boîtier | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Face sensible, matériau | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Raccordement | Câble, 10.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 5.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible