Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BES04CW

BES M12MD-NSC20B-BV02-003

Capteurs inductifs standard avec types préférentiels

Dimensions
Ø 12 x 33 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
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
Ø 12 x 33 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
3500 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble, 2.00 m, PVC
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP68, selon BWN Pr 20
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?