Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cubique pour applications résistantes aux champs magnétiques
Dimensions
32 x 20 x 8 mm
Modèle
32x20x8
Montage
flush
Portée
5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
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
| BES R01EC-PSC50A-BS00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BZ00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W51 | |
|
667.24 CAD
Prix de catalogue
|
667.24 CAD
Prix de catalogue
|
661.51 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable, revêtu, PTFE | Acier inoxydable, revêtu, PTFE | Acier inoxydable, revêtu, PTFE |
| Face sensible, matériau | Acier inoxydable, Revêtement céramique W51 | Acier inoxydable, Revêtement céramique W51 | Acier inoxydable, Revêtement céramique W51 |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, Silicone | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, ETFE | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Résistant aux champs magnétiques | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caractéristiques supplémentaires |
Facteur 1 Boîtier résistant aux projections de soudure résistant aux soudures |
Facteur 1 Boîtier résistant aux projections de soudure résistant aux soudures |
Facteur 1 Boîtier résistant aux projections de soudure résistant aux soudures |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible