Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 18 x 95 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
5 mm
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
| BES 515-326-SA49-D-TF-10 | BES 515-326-SA49-D-TF-02 | BES 515-326-SA49-D-TF-05 | |
|
442.49 CAD
Prix de catalogue
|
425.18 CAD
Prix de catalogue
|
368.26 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 95 mm | Ø 18 x 95 mm | Ø 18 x 95 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4571) | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PEEK | PEEK | PEEK |
| Raccordement | Câble, 10.00 m, PTFE | Câble, 2.00 m, PTFE | Câble, 5.00 m, PTFE |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...160 °C | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Classe de protection | IP68 | - | - |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | - | - |
| Classe de protection | - | IP68 | IP68 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible