Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 515-362-SA4-D-TF-10 | BES 515-362-SA4-D-TF-05 | |
|
444.56 CAD
Prix de catalogue
|
394.21 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 100 mm | Ø 30 x 110 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 15 mm | 15 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 200 Hz | 200 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4571) | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PEEK | PEEK |
| Raccordement | Câble, 10.00 m, PTFE | Câble, 5.00 m, PTFE |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Classe de protection | IP68 | - |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Classe de protection | - | IP68 |