Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec boîtier entièrement métallique
Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
4 mm
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
| BES M12EI-PSC40N-S04G-S | BES M12EI-PSC40S-S04G-S | BES M12EI-PSC40A-S04G-S02 | |
|
106.34 CAD
Prix de catalogue
|
201.91 CAD
Prix de catalogue
|
114.11 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 70 Hz | 70 Hz | 80 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable, résistant aux projections de soudure, revêtu |
| Face sensible, matériau | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable, revêtu |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Résistant aux champs magnétiques | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caractéristiques supplémentaires | sélectif "Non-Ferrous" | sélectif "Ferrous" |
Facteur 1 résistant aux soudures Boîtier résistant aux projections de soudure |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible